Julkaise tuotteesi
PABLO focus
PABLO focus
    XAL

    PABLO focus

    Track light made of die-cast aluminium; surface powder coated; 360° rotatable and 310° tiltable; converter in spotlight housing; COB (Chip on Board) technology - maximum efficiency; no multiple shadows; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; incl. high quality plano-convex glass lens; precise object focusing through adjustable lens; adjustable beam angle of 17-47°; focusing by means of rubberised adjusting ring on the spotlight head; optical attachments as accessories; adapter for toolless insertion or movement on a variety of 3-phase power tracks; adapter fixation optionally without tools by means of knurled screw or set screw (screwdriver required); point outlet, either in surface mounted housing or recessed housing, available as an accessory
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePABLO_focus
    • TuoteperheLighting
    • TuoteryhmäCeiling | Track
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-10-21
    • Painoksen numero4
    • Korkeus (mm)106
    • Leveys (mm)70
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEG000027
    • ETIM-nimiLuminaires
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 -kuvausLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring
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
    Samankaltaisia tuotteita