Julkaise tuotteesi
SASSO PRO 80 spotlight adjustable exposed concrete
SASSO PRO 80 spotlight adjustable exposed concrete
    XAL

    SASSO PRO 80 spotlight adjustable exposed concrete

    Round recessed spotlight in die-cast aluminium; installation without tools in mounting set with ball catch system; surface powder coated; concrete housings for exposed concrete ceilings; for trimless installation; light inset rotatable and tiltable; optical attachments available as accessories; with optional high-quality lens system with precise radiation characteristic; and high-quality reflector with spherical facet effect design, precise radiation characteristics with different beam angles; installed and exchanged without tools; COB (Chip on Board) technology or high power LEDs for maximum efficiency; no multiple shadows; efficient LEDs with very good colour rendering
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSASSO_PRO_80_spotlight_adjustable_exposed_concrete
    • TuoteperheLighting
    • TuoteryhmäCeiling | Recessed
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-07-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)160
    • Leveys (mm)229
    • Syvyys (mm)227
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEG000027
    • ETIM-nimiLuminaires
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 -kuvausLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring
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
    Samankaltaisia tuotteita