Julkaise tuotteesi
SPOTLINE 300 mm MOVE IT 10
XAL

SPOTLINE 300 mm MOVE IT 10

Linear light inset made of plastic; light inset can be installed and moved without tools by means of clip mount; flush with profile system; fitted with single LED light points; recessed light point plane; despite this increased efficiency through special lens technology; inserted lenses with medium radiation characteristic; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; hot plug protection
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSPOTLINE_300_mm_MOVE_IT_10
  • TuoteperheLighting
  • TuoteryhmäCeiling | Track
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-10-13
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)11
  • Leveys (mm)300
  • Syvyys (mm)10
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Itävalta
  • Valmistettu:Itävalta
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEG000027
  • ETIM-nimiLuminaires
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48
  • Uniclass 2015 -kuvausLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures