Julkaise tuotteesi
TILA 32 adjustable MOVE IT 10
TILA 32 adjustable MOVE IT 10
TILA 32 adjustable MOVE IT 10
TILA 32 adjustable MOVE IT 10
    XAL

    TILA 32 adjustable MOVE IT 10

    Decorative spotlight inset made of aluminium; light inset can be installed and moved without tools by means of clip mount; spotlight head rotates 365° and tilts 135°; surface polished chrome, brushed aluminium or powder coated; good glare reduction due to recessed light point plane; incl. high quality reflector; no multiple shadows; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; optical attachments available as accessories; hot plug protection
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteTILA_32_adjustable_MOVE_IT_10
    • TuoteperheLighting
    • TuoteryhmäCeiling | Track
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-10-13
    • Painoksen numero2
    • Korkeus (mm)120
    • Leveys (mm)32
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEG000027
    • ETIM-nimiLuminaires
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 -kuvausLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
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
    Samankaltaisia tuotteita