Julkaise tuotteesi
UNICO wall recessed 2 lamps trim
UNICO wall recessed 2 lamps trim
    XAL

    UNICO wall recessed 2 lamps trim

    4.9 / 5 tähteä4.9(9 arvostelua)
    Recessed wall luminaire in aluminium; installation without tools in mounting set with ball catch system; with trim; 2 lamps; surface powder coated; incl. external converter; high-quality reflector with micro-faceted, aluminum-vaporised surface; asymmetrical light distribution; installation optionally for floor or ceiling illumination; energy-efficient high power LEDs with very good colour rendering
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteUNICO_wall_recessed_2_lamps_trim
    • TuoteperheLighting
    • TuoteryhmäWall | Recessed
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-07-26
    • Painoksen numero2
    • Korkeus (mm)80
    • Leveys (mm)80
    • Syvyys (mm)53
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEG000027
    • ETIM-nimiLuminaires
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 -kuvausLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring
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
    Samankaltaisia tuotteita