Julkaise tuotteesi
UNICO wall recessed 2 lamps trimless
XAL

UNICO wall recessed 2 lamps trimless

Recessed wall luminaire in aluminium; installation without tools in mounting set with ball catch system; for trimless installation; 2 lamps; surface powder coated; incl. external converter; high-quality reflector with micro-faceted, aluminum-vaporised surface; asymmetrical light distribution; installation optionally for floor or ceiling illumination; energy-efficient high power LEDs with very good colour rendering
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteUNICO_wall_recessed_2_lamps_trimless
  • TuoteperheLighting
  • TuoteryhmäWall | Recessed
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-07-26
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)80
  • Leveys (mm)80
  • Syvyys (mm)53
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Itävalta
  • Valmistettu:Itävalta
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEG000027
  • ETIM-nimiLuminaires
  • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC-koodi3911
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48
  • Uniclass 2015 -kuvausLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring
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
Samankaltaisia tuotteita