Julkaise tuotteesi
VARO 110 track
VARO 110 track
VARO 110 track
    XAL

    VARO 110 track

    4.9 / 5 tähteä4.9(8 arvostelua)
    Track light made of die-cast aluminium; surface powder coated in white, grey or black; 355° rotatable and 90° tiltable; converter installed in aluminium spotlight housing; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; no multiple shadows; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; binning initial ≤ 3 MacAdam; available in the light colours 3000 K and 4000 K; CRI ≥ 90; min. 80 % of the luminous flux after 50000 hours; high quality reflector with spherical facet finish; precise radiation characteristic with three different beam angles; installed and exchanged without tools; optical attachments available as accessories; degree of protection IP 20; PC I; adapter for toolless insertion or movement on a variety of 3-phase power tracks
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteVARO_110_track
    • TuoteperheLighting
    • TuoteryhmäCeiling | Track
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-01-12
    • Painoksen numero3
    • Korkeus (mm)185
    • Leveys (mm)110
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEG000027
    • ETIM-nimiLuminaires
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 -kuvausLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring