Julkaise tuotteesi
CS-800 Video Sound Bar for Huddle Rooms

CS-800 Video Sound Bar for Huddle Rooms

All-in-one camera, microphone, and speaker system
Tekniset tiedot
    • Newly developed SoundCap Eye™
    • 4K Camera with Smart Framing
    • One-USB connection to start the collaboration
    • Engineered Adaptive echo canceller and Noise reduction
    • Hexa-microphone Beamforming
    • 90 dBSPL (1 m) Embedded Speaker
    • Iconic mute button of remote control
    • Multiple installation options
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecs-800-video-conference-system
  • TuoteperheProfessional Audio
  • TuoteryhmäVideo Collaboration Systems
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-01-20
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)70
  • Leveys (mm)620
  • Syvyys (mm)90
Liittyviä
  • Nettopaino (kg)1.7
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Audioelektroniikka
  • ETIM-koodiEC003614
  • ETIM-nimiAudio interface for conference/public address system
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_05
  • Uniclass 2015 -kuvausAudio visual equipment
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi27 41 43
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAudio-Video Conferencing
  • OmniClass-numero23-37 15 00
  • OmniClass-nimikeAudio Visual Equipment