Julkaise tuotteesi
MCP1 Wall-Mount Controller

MCP1 Wall-Mount Controller

Wall-Mount Controller
Tekniset tiedot
  • Wall-Mount Controller

    • 6 buttons can be assigned to perform control functions (via ProVisionaire Design or MTX-MRX Editor)
    • Multi-language displays supported
    • Four user levels for access management
    • Up to 16 units can be connected per system
    • PoE powered
    • Back can adapter supplied
    • Dimensions: 149(W) x 125(H) x 18(D) mm
    • Weight: 0.5 kg
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemcp1-wall-mount-controller
  • TuoteperheProfessional Audio
  • TuoteryhmäControl Hardware
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-01-20
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)125
  • Leveys (mm)149
  • Syvyys (mm)18
Liittyviä
  • Nettopaino (kg)0.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Audioelektroniikka
  • ETIM-koodiEC000783
  • ETIM-nimiSignalling and operation panel for bus system
  • Uniclass 2015 -koodiPr_75_50_18
  • Uniclass 2015 -kuvausControllers and control panels
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi27 41 16.28
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeIntegrated Audio-Video Systems and Equipment for Conference Rooms
  • OmniClass-numero23-27 11 21 15 11
  • OmniClass-nimikeDigital Level Controllers
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText