Julkaise tuotteesi
RM-WAP-16 Wireless Access Point

RM-WAP-16 Wireless Access Point

16 Channel Wireless Access Point

Tekniset tiedot
    • Access point of 1.9 GHz band wireless microphone system
    • Available in 16 channels
    • Dante audio/control reception and PoE power are provided through a single network cable
    • Case is paintable
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiterm-wap-16-wireless-access-point
    • TuoteperheProfessional Audio
    • TuoteryhmäWireless Microphone System
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-01-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)42.8
    • Leveys (mm)171.2
    • Syvyys (mm)172.5
    Liittyviä
    • Nettopaino (kg)0.81
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Audioelektroniikka
    • ETIM-koodiEC000816
    • ETIM-nimiWLAN access point
    • Uniclass 2015 -koodiSs_75_10_21_48
    • Uniclass 2015 -kuvausLocal area network (LAN) systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi27 21 33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeData Communications Wireless Access Points
    • OmniClass-numero23-37 13 00
    • OmniClass-nimikeInformation Technology Equipment