Julkaise tuotteesi
RM-WCH-8 Microphone Charging Station

RM-WCH-8 Microphone Charging Station

Microphone Charging Station
Tekniset tiedot
    • Microphone charger for wireless systems using 1.9 GHz band
    • Up to 8 microphones can be charged in a unit at a time
    • Charge time 5 hours to full charge
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiterm-wch-8-microphone-charging-station
  • TuoteperheProfessional Audio
  • TuoteryhmäWireless Microphone System
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-01-20
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)41.5
  • Leveys (mm)304
  • Syvyys (mm)188
Liittyviä
  • Nettopaino (kg)0.8
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Audioelektroniikka
  • ETIM-koodiEC000359
  • ETIM-nimiUniversal charger
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_70_06_05
  • Uniclass 2015 -kuvausAutomatic battery chargers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi27 41 16.63
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeIntegrated Audio-Video Systems and Equipment for Stadiums and Arenas
  • OmniClass-numero23-35 19 11
  • OmniClass-nimikeBattery Racks