Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
yamaha/products/5b4dffbe-3ac4-4362-8e11-8de90b8bbf95
Koti
Luokat
Elektroniikka
Audioelektroniikka
RM-WGS Wireless Microphone
Saatavana Yhdysvallat
Yamaha Corporation
Seuraa
RM-WGS Wireless Microphone
Wireless 6 inch Gooseneck Microphone
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Wireless microphones using 1.9 GHz band
Available microphone form factors: 6" (15 cm) Gooseneck
20 hours of continuous microphone operation time using the included Li-ion battery
Proprietary charging and USB-C charging port
LED mute button and battery level display
Microphone unit with ring LED
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
rm-wgs-wireless-microphone
Tuoteperhe
Professional Audio
Tuoteryhmä
Wireless Microphones
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2026-01-20
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
171.2
Leveys (mm)
89
Syvyys (mm)
89
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://asia-oceania.yamaha.com/en/business/audio/products/microphones/rm-wireless/
Esittelyvideo
https://audioversity.yamaha.com/course/adecia-basics-audio-solution-for-remote-conferencing
Tekninen kuvaus
https://asia-oceania.yamaha.com/en/business/audio/products/microphones/rm-wireless/resources.html
Liittyviä
Liittyviä
Nettopaino (kg)
0.14
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Elektroniikka - Audioelektroniikka
ETIM-koodi
EC000070
ETIM-nimi
Microphone
Uniclass 2015 -koodi
Pr_60_75_06_53
Uniclass 2015 -kuvaus
Microphones
CSI MasterFormat 2014 -koodi
27 41 16.63
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Integrated Audio-Video Systems and Equipment for Stadiums and Arenas
OmniClass-numero
23-37 15 29 11 11
OmniClass-nimike
Microphones
Samankaltaisia tuotteita
Yamaha Corporation
DM7 Digital Mixing Console
Lataa
Yamaha Corporation
RM-WGL Wireless Microphone
Lataa
Yamaha Corporation
CS-800 Video Sound Bar for Huddle Rooms
Lataa
Yamaha Corporation
VXL1-16 Column Line Array Speaker
Lataa
Yamaha Corporation
VXL1-24-WR Loudspeaker
Lataa
Yamaha Corporation
TCD10 Touchscreen Control Device
Lataa