Julkaise tuotteesi
SWR2311P-10G L2 Switch
SWR2311P-10G L2 Switch
SWR2311P-10G L2 Switch
SWR2311P-10G L2 Switch
SWR2311P-10G L2 Switch

    SWR2311P-10G L2 Switch

    Audio|Network Devices
    Tekniset tiedot
    • Recommended settings for stable operation of a Dante network (such as QoS, EEE, and IGMP Snooping) can be made easily

      • LAN ports equipped with PoE supply: 8(1-8)
      • LAN/SFP combo ports: 2(9, 10) (The LAN port and SFP slot are exclusively used)
      • PoE supply is compliant with IEEE 802.3at, and can supply up to 30W to all PoE ports
      • In-build RADIUS server for advanced security management
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSWR2311P-10G
    • TuoteperheProfessional Audio
    • TuoteryhmäL2 Switch
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-01-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)294
    • Leveys (mm)220
    • Syvyys (mm)42.4
    Liittyviä
    • Nettopaino (kg)2.3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Audioelektroniikka
    • ETIM-koodiEC000734
    • ETIM-nimiNetwork switch
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_75_52_56
    • Uniclass 2015 -kuvausNetwork switches
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi27 21 29
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeData Communications Switches and Hubs
    • OmniClass-numero23-37 13 15 25
    • OmniClass-nimikeLocal Area Network Switches