Julkaise tuotteesi
VXC6 Ceiling Speaker
VXC6 Ceiling Speaker

    VXC6 Ceiling Speaker

    The VXC Series offers three different woofer sizes, allowing you to choose the speaker that is most suitable for your venue.
    Tekniset tiedot
    • 6.5" cone woofer with a 0.75" soft dome tweeter
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitevxc6-ceiling-speaker
    • TuoteperheProfessional Audio
    • TuoteryhmäVXC Series
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-01-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)205
    • Leveys (mm)286
    • Syvyys (mm)286
    Liittyviä
    • Nettopaino (kg)4.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Audioelektroniikka
    • ETIM-koodiEC000682
    • ETIM-nimiLoudspeaker set
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 -kuvausLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAudio-Visual Equipment
    • OmniClass-numero23-37 15 29 11 13
    • OmniClass-nimikeLoudspeakers