Julkaise tuotteesi
VXH6 Pendant Speaker

VXH6 Pendant Speaker

VXH series pendant-mount speakers for commercial installations combine stunning sound quality with refined visual design.
Tekniset tiedot
  • 2-way system with 6.5-inch woofer and 1-inch tweeter

    • Wide dispersion (120°) and 300W power handling
    • Engineered for optimum BGM and voice reproduction
    • Pendant speaker suitable for high, open structure or sloped ceilings
    • Direct support for low-impedance or high-impedance connections
    • Paintable grilles with magnetic catches
    • 2 x 6 m steel wire cables by Gripple
    • Black and white versions available
    • 5.7 kg (12.6 lbs), Ø340 x 368 mm (Ø13-3/8" 14-1/2")
    • Single unit package
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitevxh6-pendant-speaker
  • TuoteperheProfessional Audio
  • TuoteryhmäVXH Series
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-01-20
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)379
  • Leveys (mm)341
  • Syvyys (mm)341
Liittyviä
  • Nettopaino (kg)5.7
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Audioelektroniikka
  • ETIM-koodiEC000682
  • ETIM-nimiLoudspeaker set
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 -kuvausLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAudio-Visual Equipment
  • OmniClass-numero23-37 15 29 11 13
  • OmniClass-nimikeLoudspeakers