Julkaise tuotteesi
VXL1-16P Column Line Array Speaker
VXL1-16P Column Line Array Speaker

    VXL1-16P Column Line Array Speaker

    Supports the Dante audio network, and use a slim line-array configuration, making them an easy fit perfectly for conference rooms (in the size range of 12 m × 10 m) that demand voice clarity while imposing numerous constraints on space, and require both functionality and a sense of design.

    Tekniset tiedot
    • Dante PoE powered speaker with 16 x 1.5" drivers

      • 1.5 inch (3.75 cm) full-range speaker units with neodymium magnets
      • Slim design complements any interior décor
      • Available in black or white
      • Enclosures can be painted to match surroundings
      • Wall mount bracket supplied
      • Optional hardware for a wide range of installation needs
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitevxl1-16p-column-line-array-speaker
    • TuoteperheProfessional Audio
    • TuoteryhmäVXL Series "P model"
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-01-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1120
    • Leveys (mm)54
    • Syvyys (mm)104
    Liittyviä
    • Nettopaino (kg)5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Audioelektroniikka
    • ETIM-koodiEC000682
    • ETIM-nimiLoudspeaker set
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 -kuvausLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAudio-Visual Equipment
    • OmniClass-numero23-37 15 29 11 13
    • OmniClass-nimikeLoudspeakers