Julkaise tuotteesi
VXL1-24 Column Line Array Speaker
VXL1-24 Column Line Array Speaker

    VXL1-24 Column Line Array Speaker

    VXL series line array speakers offer a unique combination of outstanding sound quality and slim form that is ideal for a variety of environments.
    Tekniset tiedot
    • Slim line array speaker with 24 x 1.5" drivers

      • 1.5 inch (3.75 cm) full-range speaker units with neodymium magnets
      • Wide horizontal dispersion for uniform SPL over a wide area
      • The vertical coverage can be selected from two modes, Normal and Wide
      • Slim design complements any interior décor
      • Available in basic black or white
      • Enclosures can be painted to match surroundings
      • Wall mount bracket supplied
      • Optional hardware for a wide range of installation needs
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitevxl1-24-column-line-array-speaker
    • TuoteperheProfessional Audio
    • TuoteryhmäVXL Series
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-01-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1212
    • Leveys (mm)54
    • Syvyys (mm)104
    Liittyviä
    • Nettopaino (kg)5.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Audioelektroniikka
    • ETIM-koodiEC000682
    • ETIM-nimiLoudspeaker set
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 -kuvausLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAudio-Visual Equipment
    • OmniClass-numero23-37 15 29 11 13
    • OmniClass-nimikeLoudspeakers