Julkaise tuotteesi
VXS10S Surface Mount Speaker

VXS10S Surface Mount Speaker

VXS series "S models" are subwoofers that ideally complement the expressive natural sound of VXS and VXC series speakers.
Tekniset tiedot
  • 10" dual voice coil subwoofer for low impedance systems

    • Versatile low-impedance subwoofer
    • Sound and size ideally matched to the VXS and VXC series
    • Bass-reflex design ensures smooth, distortion-free low-frequency extension
    • Dual voice coil configuration supports stereo sources
    • Satellite connectors for easy setup
    • Dedicated wall-mount hardware supplied
    • Black and white models available
    • Recommended satellite speakers: VXS3F, VXS5, VXS8, VXC4, VXC6, VXC8, VXC3F
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitevxs10s-surface-mount-speaker
  • TuoteperheProfessional Audio
  • TuoteryhmäVXS Series "S model"
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-01-20
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)500
  • Leveys (mm)260
  • Syvyys (mm)389
Liittyviä
  • Nettopaino (kg)16.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Audioelektroniikka
  • ETIM-koodiEC000682
  • ETIM-nimiLoudspeaker set
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 -kuvausLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAudio-Visual Equipment
  • OmniClass-numero23-37 15 29 11 13
  • OmniClass-nimikeLoudspeakers