Julkaise tuotteesi
VXS3F Surface Mount Speaker

VXS3F Surface Mount Speaker

VXS-F compact surface-mount speakers feature attractive, discreet design and premium sound tuning for refined background music in elegant spaces.
Tekniset tiedot
  • Compact surface-mount speakers elegantly blend into any interior décor
    (Low-impedance models)

    • 3.5" full-range speaker units
    • Low-impedance model for small installations
    • Attractive, discreet design complements elegant décor
    • Dedicated design-enhancing bracket included
    • Acoustic design for sophisticated, natural reproduction
    • Individual speakers cover a wide angle
    • Paintable enclosures and grilles
    • Black and white models available
    • 1.1 kg (2.4 lbs)*, W 184 mm x H 130 mm x D 134 mm (W 7.3" x H 5.1" x D 5.3")*
      *Including bracket
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitevxs3f-surface-mount-speaker
  • TuoteperheProfessional Audio
  • TuoteryhmäVXS Series "F model"
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-01-20
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)130
  • Leveys (mm)184
  • Syvyys (mm)94
Liittyviä
  • Nettopaino (kg)1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Audioelektroniikka
  • ETIM-koodiEC000682
  • ETIM-nimiLoudspeaker set
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 -kuvausLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAudio-Visual Equipment
  • OmniClass-numero23-37 15 29 11 13
  • OmniClass-nimikeLoudspeakers