Julkaise tuotteesi
VXS3S Surface Mount Speaker
VXS3S Surface Mount Speaker

    VXS3S Surface Mount Speaker

    VXS series "S models" are subwoofers that ideally complement the expressive natural sound of VXS and VXC series speakers.
    Tekniset tiedot
    • 3.5" Dual SR-Bass™ subwoofer for high and low impedance systems

      • Versatile subwoofer compatible with low and high impedance systems
      • Sound and size ideally matched to the VXS1ML
      • SR-Bass™ technology delivers solid bass in a compact unit
      • Satellite connectors for easy setup
      • Dedicated wall/ceiling mount hardware supplied
      • Black and white models available
      • Paintable enclosures and grilles
      • Recommended satellite speakers: VXS1ML
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitevxs3s-surface-mount-speaker
    • TuoteperheProfessional Audio
    • TuoteryhmäVXS Series "S model"
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-01-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)162
    • Leveys (mm)322
    • Syvyys (mm)118
    Liittyviä
    • Nettopaino (kg)2.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Audioelektroniikka
    • ETIM-koodiEC000682
    • ETIM-nimiLoudspeaker set
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 -kuvausLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAudio-Visual Equipment
    • OmniClass-numero23-37 15 29 11 13
    • OmniClass-nimikeLoudspeakers