Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
yamaha/products/75339fa7-fd3a-4c4c-be0a-8e2b92ba081f
Koti
Luokat
Elektroniikka
Audioelektroniikka
VXS5 Surface Mount Speaker
Saatavana Yhdysvallat
Yamaha Corporation
Seuraa
VXS5 Surface Mount Speaker
The VXS Series lineup features two full-range models and two subwoofers, allowing you to choose the optimal model for a particular application and, if necessary, combine it with a subwoofer for venues that require a stronger bottom end.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
5.25" cone woofer with a 0.75" soft dome tweeter
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
vxs5-surface-mount-speaker
Tuoteperhe
Professional Audio
Tuoteryhmä
VXS Series
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2026-01-20
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
280
Leveys (mm)
176
Syvyys (mm)
163
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://asia-oceania.yamaha.com/en/business/audio/products/speakers/vxs/
Esittelyvideo
https://audioversity.yamaha.com/course/introduction-yamaha-products-bgm-applications
Tekninen kuvaus
https://asia-oceania.yamaha.com/en/business/audio/products/speakers/vxs/resources.html
Liittyviä
Liittyviä
Nettopaino (kg)
3.6
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Elektroniikka - Audioelektroniikka
ETIM-koodi
EC000682
ETIM-nimi
Loudspeaker set
Uniclass 2015 -koodi
Pr_70_75_36_50
Uniclass 2015 -kuvaus
Loudspeakers
CSI MasterFormat 2014 -koodi
11 52 00
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Audio-Visual Equipment
OmniClass-numero
23-37 15 29 11 13
OmniClass-nimike
Loudspeakers
Samankaltaisia tuotteita
Yamaha Corporation
DM7 Digital Mixing Console
Lataa
Yamaha Corporation
RM-WGL Wireless Microphone
Lataa
Yamaha Corporation
CS-800 Video Sound Bar for Huddle Rooms
Lataa
Yamaha Corporation
VXL1-16 Column Line Array Speaker
Lataa
Yamaha Corporation
VXL1-24-WR Loudspeaker
Lataa
Yamaha Corporation
RM-WGS Wireless Microphone
Lataa