Julkaise tuotteesi
VXS8 Surface Mount Speaker
VXS8 Surface Mount Speaker

    VXS8 Surface Mount Speaker

    The VXS Series lineup features two full-range models and two subwoofers, allowing you to choose the optimal model for a particular application and, if necessary, combine it with a subwoofer for venues that require a stronger bottom end.
    Tekniset tiedot
    • 8" cone woofer with a 1" soft dome tweeter
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitevxs8-surface-mount-speaker
    • TuoteperheProfessional Audio
    • TuoteryhmäVXS Series
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-01-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)430
    • Leveys (mm)278
    • Syvyys (mm)239
    Liittyviä
    • Nettopaino (kg)8.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Audioelektroniikka
    • ETIM-koodiEC000682
    • ETIM-nimiLoudspeaker set
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 -kuvausLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAudio-Visual Equipment
    • OmniClass-numero23-37 15 29 11 13
    • OmniClass-nimikeLoudspeakers