Julkaise tuotteesi
Form tank (vertical type)_YVPT-S240-14K(1.0G)

Form tank (vertical type)_YVPT-S240-14K(1.0G)

4.5 / 5 tähteä4.5(8 arvostelua)

This product is only available in Japan.

They may be established after consultation with local governments.

Tekniset tiedot
  • This product is only available in Japan.

    They may be established after consultation with local governments.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteyvpt-s240-14k_1g
  • TuoteperheFoam Fire Extinguishing System For Specific Parking Facilities
  • TuoteryhmäForm tank (vertical type)
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-04-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1740
  • Leveys (mm)760
  • Syvyys (mm)760
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Valmistettu:Japani
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTulituotteet - Sprinklerijärjestelmät

Alueellinen saatavuus

Aasia
Japani