Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

;

Contra Guardian Handrail

Yksilöity viite: ContraGuardianHandrail
Brändi: Yeoman Shield
Tuoteperhe: Contra
Tuoteryhmä: Contra Guardian Handrail
Syvyys (mm): 80
Julkaisupäivä: 2019-02-07
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (1)

The Contra Guardian Handrail incorporates the same 125mm solid timber core hand/protection rail with a stylish colour insert that sits at the front of the rail.

Stylish and functional it can be a great addition for areas such as corridors and waiting rooms that may benefit from colour coding.


Materiaali pääasiassa: PVC
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: United Kingdom
Valmistettu: United Kingdom

BIMobject-luokka: Construction - Railing
IFC-luokitus: Railing
Uniclass 1.4 Koodi: L5161
Uniclass 1.4 Kuvaus: Wall panelling
Uniclass 2.0 Koodi: PR-75-50-90
Uniclass 2.0 Kuvaus: Wall Protection Panels
Uniclass 2015 Koodi: Pr_35_90_43_86
Uniclass 2015 Kuvaus: Wall protection panels
KaikkiLuokat Numero: 23-15 13 19
KaikkiLuokat Otsikko: Wall Panels
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • United Kingdom

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
COBie.Component.CreatedBy www.yeomanshield.com
COBie.Component.Description Handrail and protection rail with feature strip
COBie.Component.Length 3500
COBie.Component.Name WallProtectionPanels_ContraGuardianHandrail_YeomanShield
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
COBie.Type.Category Pr_35_90_43_86 Wall protection panels
COBie.Type.CreatedBy www.yeomanshield.com
COBie.Type.Description Handrail and protection rail with feature strip
COBie.Type.DurationUnit Years
COBie.Type.Manufacturer www.yeomanshield.com
COBie.Type.Material Extruded Vinylac
COBie.Type.ModelReference Contra Guardian Handrail
COBie.Type.Name WallProtectionPanels_ContraGuardianHandrail_YeomanShield
COBie.Type.NominalHeight 800
COBie.Type.NominalLength 3500
COBie.Type.NominalWidth 124

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty