Yksilöity viite: | GuardianTwinHandrailPVC-U125 |
---|---|
Brändi: | Yeoman Shield |
Tuoteperhe: | Guardian |
Tuoteryhmä: | Twin Handrail PVC-U 125PR |
Syvyys (mm): | 125 |
Julkaisupäivä: | 2019-02-07 |
Painoksen numero: | 1 |
Tyyppi: | Objekti (yksittäinen objekti) |
Tuotteen url: | https://www.yeomanshield.com/products/handrails/guardian-twin-handrail/ |
---|---|
Asennusohjeet: | https://www.yeomanshield.com/wp-content/uploads/2017/09/Shield-Guardian-Tw... |
COBie Product Data Sheet: | |
Tuotesertifiointi: | |
Tekninen kuvaus: | |
Esittelyvideo: | |
EAN-koodi: |
Qr-koodi sisältää alla olevan staattisen URL:n ja tuo sinut takaisin tälle sivulle, jos se skannataan iPhonen tai älypuhelimen kaltaisella laitteella
https://www.bimobject.com/fi/yeoman-shield/product/guardiantwinhandrailpvc-u125
Materiaali pääasiassa: | PVC |
---|---|
Materiaali toissijaisesti: | |
Suunniteltu: | United Kingdom |
Valmistettu: | United Kingdom |
BIMobject-luokka: | Engineering & Infrastructure - Rail |
---|---|
IFC-luokitus: | Railing |
Uniclass 1.4 Koodi: | L4422 |
Uniclass 1.4 Kuvaus: | Hand rails, grab rails |
Uniclass 2.0 Koodi: | PR-64-36 |
Uniclass 2.0 Kuvaus: | Handrails |
Uniclass 2015 Koodi: | Pr_25_30_36 |
Uniclass 2015 Kuvaus: | Handrails |
Nimi | Arvo |
---|---|
Material | Extruded PVC-U sleeve mounted on aluminium core; Protection rail: Extruded Vinylac |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nimi | Arvo |
---|---|
COBie.Component.CreatedBy | https://www.yeomanshield.com/ |
COBie.Component.Description | PVC-U combined hand/ crashrail |
COBie.Component.Name | HandrailSystem_GuardianTwinHandrailPVC-U_125mm_YeomanShield |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nimi | Arvo |
---|---|
COBie.Type.Category | Pr_25_30_36_03 |
COBie.Type.CreatedBy | https://www.yeomanshield.com/ |
COBie.Type.Description | PVC-U combined hand/ crashrail |
COBie.Type.DurationUnit | Years |
COBie.Type.Manufacturer | https://www.yeomanshield.com/ |
COBie.Type.Material | Extruded PVC-U sleeve mounted on aluminium core; Protection rail: Extruded Vinylac |
COBie.Type.ModelNumber | GTR50P/125PR |
COBie.Type.ModelReference | Guardian Twin Handrail PVC-U |
COBie.Type.Name | HandrailSystem_GuardianTwinHandrailPVC-U_125mm_YeomanShield |
Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty