Julkaise tuotteesi
ITOME ART PANEL
ITOME ART PANEL
ITOME ART PANEL
ITOME ART PANEL
ITOME ART PANEL
ITOME ART PANEL
ITOME ART PANEL
ITOME ART PANEL
ITOME ART PANEL
ITOME ART PANEL
    Arkistoitu

    ITOME ART PANEL

    4.8 out of 5 stars4.8(5 reviews)
    Itome is the most important and first step in yuzen dyeing. It is a kind of antisome, which is not drawn from the top but dyed through. It is called itome because it is as fine as a thread, and is one of the most delicate line dyeing techniques in the world.
    Tekniset tiedot
    • Brand Name : Yoshikawa Sensyo / item's stock number : KY-002 / Series・Product name : ITOME ART PANEL / Type : Art Panel / Material : silk, plywood / Size : W300 H1200 D15mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKY-002
    • TuoteperheArt panel
    • TuoteryhmäItome Art Panel
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-01-31
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1200
    • Leveys (mm)300
    • Syvyys (mm)15
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Japani
    • Valmistettu:Japani
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Sisustustaide ja koristeet