Julkaise tuotteesi
URUSHI ART PANEL
URUSHI ART PANEL
URUSHI ART PANEL
URUSHI ART PANEL
URUSHI ART PANEL
URUSHI ART PANEL
URUSHI ART PANEL
URUSHI ART PANEL
URUSHI ART PANEL
URUSHI ART PANEL
    Arkistoitu

    URUSHI ART PANEL

    One of the charms of lacquer art is the combination of lacquer and various materials. No lacquer appears on the surface of this work, which is made of abalone shells and tin powder. In this case, the lacquer is an adhesive, and the work is a modern interpretation of the traditional techniques of raden (sea shell) and maki-e (maki-e).

    Tekniset tiedot
    • Brand Name : Yoshikawa Sensyo / item's stock number : KY-004 / Series・Product name : URUSHI ART PANEL / Type : Art Panel / Materials: plywood, lacquer, abalone shell, tin powder / Size : W240 H240 D20mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKY-004
    • TuoteperheArt panel
    • TuoteryhmäUrushi Art Panel
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-01-31
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)240
    • Leveys (mm)240
    • Syvyys (mm)20
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Japani
    • Valmistettu:Japani
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Sisustustaide ja koristeet