Yksilöity viite: | COM_AT_Y_ETIC_standard_d_477 |
---|---|
Brändi: | Ytong |
Tuoteperhe: | Ytong AAC |
Tuoteryhmä: | Composite |
Leveys (mm): | 1000 |
Korkeus (mm): | 1000 |
Syvyys (mm): | 477 |
Julkaisupäivä: | 2017-09-14 |
Painoksen numero: | 1 |
Tyyppi: | Objekti (yksittäinen objekti) |
Tuotteen url: | https://www.ytong.at/ytong-verbundstein.php |
---|---|
Asennusohjeet: | https://www.ytong.at/ytong-verbundstein.php |
COBie Product Data Sheet: | |
Tuotesertifiointi: | https://www.ytong.at/de/docs/Ytong-Verbundstein-PV4-060-25cm-O25cm.pdf |
Tekninen kuvaus: | https://www.ytong.at/ytong-verbundstein.php |
Esittelyvideo: | |
GTIN-koodi: |
Qr-koodi sisältää alla olevan staattisen URL:n ja tuo sinut takaisin tälle sivulle, jos se skannataan iPhonen tai älypuhelimen kaltaisella laitteella
https://www.bimobject.com/fi/ytong/product/com_at_y_etic_standard_d_477
Materiaali pääasiassa: | Autoclaved aerated concrete |
---|---|
Materiaali toissijaisesti: | Plaster |
Suunniteltu: | Austria |
Valmistettu: | Austria |
BIMobject-luokka: | Seinät - Ulkoseinät |
---|---|
IFC-luokitus: | Wall |
UNSPSC-nimi: | Bricks |
UNSPSC-koodi: | 301316 |
Uniclass 1.4 Koodi: | L83122 |
Uniclass 1.4 Kuvaus: | Wall units |
Uniclass 2.0 Koodi: | SS-25-13-50 |
Uniclass 2.0 Kuvaus: | Masonry Wall Systems |
Uniclass 2015 Koodi: | Ss_25_13_50 |
Uniclass 2015 Kuvaus: | Masonry wall systems |
NBS Reference Koodi: | 25-13-50 |
NBS Reference Kuvaus: | Masonry Wall Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 04 22 26 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry |
KaikkiLuokat Numero: | 23-13 35 21 13 |
KaikkiLuokat Otsikko: | Masonry Structural Walls |
CSI UniFormat II Code: | B2010 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Walls |
BIMobject®