Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

CZ Ytong Monolithic Wall U=0,26 W/(m²K) d=387 mm Ytong Standard

Yksilöity viite: COM_CZ_Ytong_monolithic_U-0_26_d-387_mm
Brändi: Ytong
Tuoteperhe: Ytong AAC
Tuoteryhmä: Composite
Leveys (mm): 1000
Korkeus (mm): 1000
Syvyys (mm): 387
Julkaisupäivä: 2018-01-02
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (4)
External block Ytong Standard 375 mm PDK.
Ytong Standard together with other elements of the system Ytong creates a unique and simple solution to build your house with minimizing heat bridges.
A unique combination of strength, weight and thermal conductivity.
Good thermal insulation properties.
Suitable for single layer without additional insulation masonry.

Construction - U=0,26 W/(m²K):

5 mm Internal cavity Ytong plaster for interior, GTIN 4054649007698
375 mm Masonry - Ytong Standard / 375 PDK, GTIN: 4054640022591
5 mm External cavity Ytong plaster and Ytong reinforcing fabric, GTIN: 4054649007247
2 mm Finish render

External block Ytong Standard 375 mm PDK.
Block of category I autoclaved aerated concrete products.
Bearing and nonbearing walls, reinforcing, filling and fire walls of the multi-floor and low-floor houses.
Block with double feather and groove, and wit grasping pockets (PDK).
Length / width: ± 1,5 mm, height ± 1,0 mm.
The masonry on a thin mortar bed thickness 1–3 mm. The mortaring loading the thin layer mortar Ytong. The mortar used solely for the jagged spoon Ytong corresponding width. For the use of the basising mortar Ytong.
Class A1 - fireproof.
External cavity Ytong plaster and Ytong reinforcing fabric for exterior. Internal cavity Ytong plaster for interior.


Materiaali pääasiassa: Aerated concrete
Materiaali toissijaisesti: Plaster
Suunniteltu: Czech Republic
Valmistettu: Czech Republic

BIMobject-luokka: Seinät - Ulkoseinät
IFC-luokitus: Wall
UNSPSC-nimi: Bricks
UNSPSC-koodi: 301316
Uniclass 1.4 Koodi: L83122
Uniclass 1.4 Kuvaus: Wall units
Uniclass 2.0 Koodi: SS-25-13-50
Uniclass 2.0 Kuvaus: Masonry Wall Systems
Uniclass 2015 Koodi: Ss_25_13_50
Uniclass 2015 Kuvaus: Masonry wall systems
NBS Reference Koodi: 25-13-50
NBS Reference Kuvaus: Masonry Wall Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 22 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
KaikkiLuokat Numero: 23-13 35 21 13
KaikkiLuokat Otsikko: Masonry Structural Walls
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Czech Republic

BIMobject SEEK Properties

Walls - External Walls

Nimi Arvo
Depth 387
Insulation Thickness 375 mm
Insulation Type Ytong AAC (Autoclaved Aerated Concrete)
Intended Function Monolithic exterior wall
Material Ytong AAC (Autoclaved Aerated Concrete)
Width 387 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Material Ytong AAC (Autoclaved Aerated Concrete)

BIMobject®