Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

ES Ytong Internal Wall R=2,27 m²K/W d=256 mm Ytong BLOQUE 25/500

Yksilöity viite: COM_ES_Y_BLOQUE_25_500_U_0-44_d_256
Brändi: Ytong
Tuoteperhe: Ytong AAC
Tuoteryhmä: Composite
Leveys (mm): 1000
Korkeus (mm): 1000
Syvyys (mm): 256
Julkaisupäivä: 2018-03-06
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (11)
The Ytong BLOQUE 25/500 wall has exceptional thermal, mechanical and fire protection properties. It is intended for the
- load bearing walls for single-family houses and multi-familly and tertiary buildings
- filling walls
- Fire-protection partition walls in public or commercial buildings and tunnels.
Its lightness and ease of handling make it particularly suitable for renovation and extension projects.
Its thermal efficiency is 3 in 1: insulating masonry + thermal bridges correction + air tightness.
The monolithic Ytong BLOQUE 25/500 wall contributes to the well-being of the occupants by its hygrothermal and environmental performance.
The Ytong blocks constitues a simple, sustainable and economic constructive system.

Construction - U = 0,44 W/(m²K):
- 3 mm interior plaster
- 250 mm Ytong BLOQUE 25/500 - GTIN: 4054640023079
- 3 mm interior plaster

The Ytong BLOQUE 25/500 wall can be used in seismic zones 1, 2, 3, 4 for single houses and seismic zones 1, 2, 3, 4 for multi-familly and tertiary buildings.
Ytong BLOQUE 25/500 wall has a thermal resistance of 2,2728 (m²K)/W.
Its has FDES files according to the NF EN 15804+A1.
Masonry of group 1 according the EN 1996, the assembly is realized with thin bed mortar joints.
The surface is classified Rt1 according to the NF DTU 26.1
Rcn = 4,50 MPa, fb = 4,25 MPa, fk = 2,74 MPa
Density = 500 kg/m³
Surface mass = 131 kg/m²
Fire performance : A1, REI 180, EI 240, HCM 120
Maximum height of non load bearing walls = 20,0 m
Sound attenuation Rw (C;Ctr) = 45 (0;-3) dB


Materiaali pääasiassa: Autoclaved aerated concrete
Materiaali toissijaisesti: Plaster
Suunniteltu: Spain
Valmistettu: France

BIMobject-luokka: Walls - Internal Walls
IFC-luokitus: Wall
UNSPSC-nimi: Bricks
UNSPSC-koodi: 301316
Uniclass 1.4 Koodi: L83122
Uniclass 1.4 Kuvaus: Wall units
Uniclass 2.0 Koodi: SS-25-13-50
Uniclass 2.0 Kuvaus: Masonry Wall Systems
Uniclass 2015 Koodi: Ss_25_13_50
Uniclass 2015 Kuvaus: Masonry wall systems
NBS Reference Koodi: 25-13-50
NBS Reference Kuvaus: Masonry Wall Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 22 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
KaikkiLuokat Numero: 23-13 35 21 13
KaikkiLuokat Otsikko: Masonry Structural Walls
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Andorra
  • Portugal
  • Spain

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

Nimi Arvo
Application Internal wall
Color white
Depth 256
Recyclable yes
Standards, Certification, and Documentation https://www.ytong.es/certificados_1216.php
Sustainability Website URL https://www.ytong.es/ecologia_y_salud.php
Width 256

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty