Julkaise tuotteesi
CLAIRE Sideboard
CLAIRE Sideboard
    ZAGAS
    Arkistoitu

    CLAIRE Sideboard

    4.8 / 5 tähteä4.8(20 arvostelua)
    Sideboard with 4 doors and 2 adjustable shelves. Outer frame in solid oak wood, lacquered doors with brushed golden stainless steel contour and iron feet. Interior with leather-like texture.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCLA803
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäSideboard
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-12-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)880
    • Leveys (mm)2100
    • Syvyys (mm)500
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTammi
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    • Nettopaino (kg)135
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSideboards
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 58 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Furniture
    • OmniClass-numero23-21 23 15 13
    • OmniClass-nimikeResidential Sideboards
    • CSI UniFormat II -koodiE2020
    • CSI UniFormat II -nimikeMovable Furnishings