Julkaise tuotteesi
ELIPSE Dining Table
ZAGAS
Arkistoitu

ELIPSE Dining Table

Dining table with ceramic top and extension. Iron feet. Synchonized table opening system.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteGEN773
  • TuoteperheFurniture
  • TuoteryhmäDining Table
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-12-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)770
  • Leveys (mm)1850
  • Syvyys (mm)1180
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Portugali
  • Valmistettu:Portugali
  • Nettopaino (kg)171
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_30
  • Uniclass 2015 -kuvausFitted desks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 58 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDining Tables and Chairs
  • OmniClass-numero23-21 23 15 11
  • OmniClass-nimikeResidential Dining Room Tables
  • CSI UniFormat II -koodiE2020
  • CSI UniFormat II -nimikeMovable Furnishings