Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Zanussi BI Slide Door Refrigerator 1772

Yksilöity viite: Zanussi_BI_Slide-Door-Refrigerator-1772
Brändi: Zanussi
Tuoteperhe: Refrigerator
Tuoteryhmä: Built In Refrigerator
Julkaisupäivä: 2020-01-31
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (11)
Zanussi Built In Sliding Door Refrigerator, height 1772 mm

A perfect marriage between engineering and design ensures that Zanussi develops appliances that are ahead of their time. We strive to simplify your life across a wide range of categories, including refrigerators, cookers, ovens, hoods, dishwashers, hobs, washing machines and dryers.

Model ID and PNC Codes

ZBA32060SA 923581016 , ZBA32060SA 923581016 , ZBA32060SA 923581016 , ZBA32060SA 923581016 , ZBA32050SV 923581039



Materiaali pääasiassa: Stainless steel
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu:
Valmistettu:

BIMobject-luokka: Keittiö - Keittiölaitteet
IFC-luokitus: Object
Uniclass 1.4 Koodi: L8321
Uniclass 1.4 Kuvaus: Refrigerators
Uniclass 2.0 Koodi: PR-35-14-72
Uniclass 2.0 Kuvaus: Refrigerators
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_70_31_72
Uniclass 2015 Kuvaus: Refrigerators
NBS Reference Koodi: 35-14-72
NBS Reference Kuvaus: Refrigerators
KaikkiLuokat Numero: 23-21 23 33 13
KaikkiLuokat Otsikko: Residential Refrigerators
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Belgium
  • Netherlands
  • Portugal
  • Spain
  • United Kingdom

BIMobject®