Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Zanussi BI Slide Door Upright Freezer 1772

Yksilöity viite: Zanussi_BI_Slide-Door-Upright-Freezer-1772
Brändi: Zanussi
Tuoteperhe: Upright Freezer
Tuoteryhmä: Built In Upright Freezer
Julkaisupäivä: 2019-06-11
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
Zanussi Buil-In Slide Door Upright Freezer with Height 1772

A perfect marriage between engineering and design ensures that Zanussi develops appliances that are ahead of their time. We strive to simplify your life across a wide range of categories, including refrigerators, cookers, ovens, hoods, dishwashers, hobs, washing machines and dryers.

Model ID and PNC Codes

ZBF22451SA 922782007 , ZBF22451SA 922782007 , ZBF22451SA 922782007 , ZBF22451SA 922782007 , ZBF22451SV 922782023


Materiaali pääasiassa: Stainless steel
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu:
Valmistettu:

BIMobject-luokka: Keittiö - Keittiölaitteet
IFC-luokitus: Object
Uniclass 1.4 Koodi: L831
Uniclass 1.4 Kuvaus: Kitchen furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Kitchen Appliances
KaikkiLuokat Numero: 23-21 23 33 11
KaikkiLuokat Otsikko: Residential Freezers
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Belgium
  • Netherlands
  • Portugal
  • Spain
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Kitchen - Appliances

Nimi Arvo
Appliance Type Freezer
Depth 549 mm
Height 1772 mm
Width 540 mm

BIMobject®