Yksilöity viite: | Zanussi_Chimney-Standard-Hood_Beta_60_Stainless-Steel |
---|---|
Brändi: | Zanussi |
Tuoteperhe: | Chimney Standard Hood |
Tuoteryhmä: | Hood |
Julkaisupäivä: | 2019-11-11 |
Painoksen numero: | 1 |
Tyyppi: | Objekti (yksittäinen objekti) |
Model ID and PNC Codes
ZHB62670XA 942022033 , ZHB60460XA 942022030 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB60460XA 942022030 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB62670XA 942022035
Tuotteen url: | https://www.zanussi.co.uk/kitchen/cooking/cooker-hoods/ |
---|---|
Asennusohjeet: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Tuotesertifiointi: | |
Tekninen kuvaus: | |
Esittelyvideo: | |
GTIN-koodi: |
Qr-koodi sisältää alla olevan staattisen URL:n ja tuo sinut takaisin tälle sivulle, jos se skannataan iPhonen tai älypuhelimen kaltaisella laitteella
https://www.bimobject.com/fi/zanussi/product/zanussi_chimney-standard-hood_beta_60_stainless-steel
Materiaali pääasiassa: | Stainless steel |
---|---|
Materiaali toissijaisesti: | |
Suunniteltu: | |
Valmistettu: |
BIMobject-luokka: | Keittiö - Keittiölaitteet |
---|---|
IFC-luokitus: | Object |
Uniclass 1.4 Koodi: | L83311 |
Uniclass 1.4 Kuvaus: | Extractor hoods |
Uniclass 2.0 Koodi: | PR-04-14-28 |
Uniclass 2.0 Kuvaus: | Kitchen Extractor Hoods |
Uniclass 2015 Koodi: | Pr_60_65_94_46 |
Uniclass 2015 Kuvaus: | Kitchen extractor hoods |
NBS Reference Koodi: | 04-14-28 |
NBS Reference Kuvaus: | Kitchen Extractor Hoods |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 38 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Commercial-Kitchen Hoods |
Nimi | Arvo |
---|---|
Product Type | Hood |
Width | 598 mm |
BIMobject®