Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Zanussi FI 45 Dish Washer Sliding Door

Yksilöity viite: Zanussi_FI_45_Dish-Washer-Sliding-Door
Brändi: Zanussi
Tuoteperhe: Dish Washer
Tuoteryhmä: Fully Integrated Dish Washer
Julkaisupäivä: 2019-06-11
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (11)
Zanussi Fully Integrated 45 cm width Dish Washer with Sliding Door

A perfect marriage between engineering and design ensures that Zanussi develops appliances that are ahead of their time. We strive to simplify your life across a wide range of categories, including refrigerators, cookers, ovens, hoods, dishwashers, hobs, washing machines and dryers.

Model ID and PNC Codes

ZDV12003FA 911079029 ,ZDV12003FA 911079029 , ZDV12003FA 911079029 , ZDV12003FA 911079029 , ZDV12003FA 911079029 , ZDV12003FA 911079029 , ZDV12003FA 911079029 , ZDV91506FA 911076053 , ZDV91506FA 911076053 , ZDV14003FA 911075016 , ZDV14003FA 911075016 , ZDV14003FA 911075016 , ZDV14003FA 911075016 , ZDV12004FA 911079027


Materiaali pääasiassa: Stainless steel
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu:
Valmistettu:

BIMobject-luokka: Keittiö - Keittiölaitteet
IFC-luokitus: Object
Uniclass 1.4 Koodi: L7231
Uniclass 1.4 Kuvaus: Dishwashers
Uniclass 2.0 Koodi: PR-35-14-24
Uniclass 2.0 Kuvaus: Dishwashers
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_70_21
Uniclass 2015 Kuvaus: Dishwashers
NBS Reference Koodi: 35-14-24
NBS Reference Kuvaus: Dishwashers
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 48 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Commercial Dishwashers
KaikkiLuokat Numero: 23-21 23 25
KaikkiLuokat Otsikko: Residential Dishwashers
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
Kitchen - Appliances

Nimi Arvo
Appliance Type Dish Washer
Depth 550 mm
Height 818 mm
Width 446 mm

BIMobject®