Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Zanussi FI Washer Dryer

Yksilöity viite: Zanussi_FI_Washer-Dryer
Brändi: Zanussi
Tuoteperhe: Washer Dryer
Tuoteryhmä: Fully Integrated Washer Dryer
Julkaisupäivä: 2019-06-11
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (11)
Zanussi Fully Integrated Washer Dryer

A perfect marriage between engineering and design ensures that Zanussi develops appliances that are ahead of their time. We strive to simplify your life across a wide range of categories, including refrigerators, cookers, ovens, hoods, dishwashers, hobs, washing machines and dryers.

Model ID and PNC Codes

ZWT816PCWA 914606608 , ZWT816PCWA 914606608 , Z716WT83BI 914606600


Materiaali pääasiassa: Stainless steel
Materiaali toissijaisesti: Plastic
Suunniteltu:
Valmistettu:

BIMobject-luokka: Keittiö - Keittiölaitteet
IFC-luokitus: Object
Uniclass 2.0 Koodi: PR-31-47
Uniclass 2.0 Kuvaus: Laundry Washers And Dryers
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_70_47
Uniclass 2015 Kuvaus: Laundry washers and driers
NBS Reference Koodi: 31-47
NBS Reference Kuvaus: Laundry Washers And Dryers
KaikkiLuokat Numero: 23-21 23 51
KaikkiLuokat Otsikko: Residential Laundry Dryers
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Portugal
  • Spain
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Kitchen - Appliances

Nimi Arvo
Depth 540 | 544
Height 819 ; 820 mm
Width 596 mm

BIMobject®