Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Zanussi Pull-out Hood Line-up 60 Stainless Steel

Yksilöity viite: Zanussi_Pull-out-Hood_Line-up_60_Stainless-Steel
Brändi: Zanussi
Tuoteperhe: Pull-out Hood
Tuoteryhmä: Hood
Julkaisupäivä: 2019-11-11
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (10)
Zanussi Pull-out Hood Line-up 60 Stainless Steel

A perfect marriage between engineering and design ensures that Zanussi develops appliances that are ahead of their time. We strive to simplify your life across a wide range of categories, including refrigerators, cookers, ovens, hoods and hobs, washing machines and dryers.

Model ID and PNC Codes
ZHP62350XA 942150728 , ZHP62350XA 942150728 , ZHP62350XA 942150728 , ZHP62350XA 942150728


Materiaali pääasiassa: Stainless steel
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu:
Valmistettu:

BIMobject-luokka: Keittiö - Keittiölaitteet
IFC-luokitus: Object
Uniclass 1.4 Koodi: L83311
Uniclass 1.4 Kuvaus: Extractor hoods
Uniclass 2.0 Koodi: PR-04-14-28
Uniclass 2.0 Kuvaus: Kitchen Extractor Hoods
Uniclass 2015 Koodi: Pr_60_65_94_46
Uniclass 2015 Kuvaus: Kitchen extractor hoods
NBS Reference Koodi: 04-14-28
NBS Reference Kuvaus: Kitchen Extractor Hoods
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 38 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Commercial-Kitchen Hoods
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Belgium
  • Netherlands
  • Portugal
  • Spain

BIMobject SEEK Properties

Kitchen - Appliances

Nimi Arvo
Product Type Hood
Width 598 mm

BIMobject®