Julkaise tuotteesi
Metal Construction Site Fencing (height 2m)

Metal Construction Site Fencing (height 2m)

4.0 / 5 tähteä4.0(9 arvostelua)

Scope of delivery: fence panels, concrete feet, clamps.
Fence panels are bolted together with clamps.
Accessories: Doors, gates, support strut,  ground anchors (to improve stability on unpaved ground.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteBZ20
  • TuoteperheBarriers
  • TuoteryhmäConstruction fence, barrier protection fence
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-04-20
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2000
  • Leveys (mm)3454
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)21.2
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Työmaarakennus
  • IFC-luokitusObjekti
  • UNSPSC-nimiMetal fencing
  • UNSPSC-koodi30152001
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 56 26
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTemporary Fencing

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Saksa
BIMobjectin tuotekirjasto

Design App for Revit

Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

  • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
  • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
  • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä