Julkaise tuotteesi
ZECon - Staircase – Middle
ZECon - Staircase – Middle
ZECon - Staircase – Middle
ZECon - Staircase – Middle
ZECon - Staircase – Middle

    ZECon - Staircase – Middle

    • The ZECON series of containers
    • ZECon containers have been developed to offer high-quality, complex, temporary modular systems. These energy efficient modular rooms comply with the legal requirements of ENEV 2016 for a service life of longer than two years, and can be integrated with alternative energy systems such as solar installations, wind power, and energy recovery systems. It is also possible to have central hot water heating systems that are connected to a district heating system, in these containers. We will provide an Energy Performance Certificate for your building on request.
    • The dimensions of the basic version are 6058 x 2438 x 2800 mm (length x width x height). We also offer the option of combining corridor, stairway and sanitary modules. The modules can be stacked so that they are up to three floors high. Information on the load-bearing capacity is included in the structural standards.
    • ZECon is distributed by the Zeppelin Rental GmbH Modular Room Systems product area
    Tekniset tiedot
    • Staircase – middle 1 pcs. steel outer door with a ZK door frame, basic dimensions 1,000 mm x 2,000 mm 1 pcs. plastic window white, dim. W 1,064 mm x H 1,352 mm + plastic roller shutter, sill height 1,000 mm, tilt-and-turn fitting 1 pcs. staircase with 15 steps, stair width 1,150 mm 2 pcs. linear luminaire 2 x 58 W 1 pcs. electric heater 2,000 W, with thermostat, separately fused 1 pcs. basic electrical installation according to VDE 0100, 400 / 230 V 1 pcs. junction box WK 100 as an external electrical connection 1 pcs. separate supply circuit, GFCI protected
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCSO-TREPPH_ENEV_MID
    • TuoteperheContainers
    • TuoteryhmäContainers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-01-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2800
    • Leveys (mm)6058
    • Syvyys (mm)2438
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)3700
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Työmaarakennus
    • IFC-luokitusObjekti
    • UNSPSC-nimiConstruction and maintenance support equipment
    • UNSPSC-koodi3019
    • Uniclass 2015 -koodiTE_70_10_10_16
    • Uniclass 2015 -kuvausContainers
    • OmniClass-numero23-21 19 11 11
    • OmniClass-nimikeMetal Modular General Casework
    • CSI UniFormat II -koodiF1030
    • CSI UniFormat II -nimikeSpecial Construction Systems

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Saksa
    BIMobjectin tuotekirjasto

    Design App for Revit

    Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

    Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

    • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
    • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
    • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä