Julkaise tuotteesi
Scissor Lift  ZV 67.77A
Scissor Lift  ZV 67.77A

    Scissor Lift ZV 67.77A

    inside turning radius
    non-marking tyres
    Hole driving protection
    Certified load monitoring
    Lowering alarm
    optional pipe material holder available

    Tekniset tiedot
    • Type SJ16
      Manufacturer Skyjack
      Working height (m) 6,75
      Load capacity (kg) 227
      Number of persons perm. 1
      Transport weight (kg) 971
      Transport length (mm) 1370
      Transport width (mm) 770
      Transport height (mm) 1790
      Stand height (m) 4,75
      Platform size (mm x mm) 690 x 850
      Gradeability (%) 30
      Drive Battery
      Ground clearance (mm) 53
      fully movable yes
      Hydraulic support no
      Indoor application area

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePASM08-SJ16
    • TuoteperheHeight access technology
    • Tuoteryhmäworking scaffolds and working platforms
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-03-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1790
    • Leveys (mm)770
    • Syvyys (mm)1370
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Työmaarakennus
    • IFC-luokitusObjekti
    • Uniclass 2015 -koodiTE_30_30_60_60
    • Uniclass 2015 -kuvausScissor lifts
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi14 83 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeScissor Lift Platforms

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Saksa
    BIMobjectin tuotekirjasto

    Design App for Revit

    Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

    Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

    • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
    • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
    • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä