Julkaise tuotteesi
Scissor Lift  ZS 99.117A

Scissor Lift ZS 99.117A

non-marking tyres
Folding railing ( at 1,79m )
Tilt angle switch with acoustic alarm




Tekniset tiedot
  • Type SJIII4626
    Manufacturer Skyjack
    Working height (m) 9,92
    Load capacity (kg) 454
    Number of persons perm. 2 indoors
    Transport length (mm) 2310
    Transport width (mm) 1170
    Transport height (mm) 2150
    Transport note 1 1790 mm with railing folded in
    Transport weight (kg) 2170
    Stand height (m) 7,92
    Platform size (mm x mm) 1070 x 2130
    Platform magnification (mm ) 1220
    Gradeability (%) 30
    Drive Battery
    Ground clearance (mm) 88
    Application area indoor/outdoor (fixed)



Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitePASM10-SJ4626
  • TuoteperheHeight access technology
  • Tuoteryhmäworking scaffolds and working platforms
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-03-17
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2150
  • Leveys (mm)1170
  • Syvyys (mm)2310
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Työmaarakennus
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiTE_30_30_60_60
  • Uniclass 2015 -kuvausScissor lifts
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi14 83 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeScissor Lift Platforms

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Saksa
BIMobjectin tuotekirjasto

Design App for Revit

Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

  • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
  • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
  • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä