Julkaise tuotteesi
Scissor Lift  ZS 117.117A

Scissor Lift ZS 117.117A

Tilt angle switch with acoustic alarm
foldable railing (at 1,88m)
non-marking tyres

Tekniset tiedot
  • Type SJIII 4632
    Manufacturer Skyjack
    Working height (m) 11,75
    Load capacity (kg) 317
    Number of persons perm. 2 indoors
    Transport length (mm) 2310
    Transport width (mm) 1170
    Transport height (mm) 2400
    Transport note 1 1880 mm with folded railing
    Transport weight (kg) 2302
    Stand height (m) 9,50
    Platform size (mm x mm) 1070 x 2130
    Platform magnification (mm ) 1220
    Gradeability (%) 25
    Drive Battery
    Ground clearance (mm) 88
    fully movable yes
    Application area indoor/outdoor (fixed)
    Group C own contribution (from 10.000,- to 75.000,-):
    2.750,- SB

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitePASM12-SJ4632A
  • TuoteperheHeight access technology
  • Tuoteryhmäworking scaffolds and working platforms
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-03-17
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2400
  • Leveys (mm)1170
  • Syvyys (mm)2310
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Työmaarakennus
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiTE_30_30_60_60
  • Uniclass 2015 -kuvausScissor lifts
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi14 83 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeScissor Lift Platforms

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Saksa
BIMobjectin tuotekirjasto

Design App for Revit

Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

  • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
  • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
  • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä