Julkaise tuotteesi
Scissor Lift  ZS138.119A

Scissor Lift ZS138.119A

low-abrasion tires
Overload sensors
Lowering warning
Self-closing platform swing door

pothole protection
Folding railing
RT Heavy duty pipe material holder

Tekniset tiedot
  • Type SJ4740
    Manufacturer Skyjack
    Working height (m) 13,80
    Load capacity (kg) 350
    Number of persons adm. 3 Indoor area
    Transport length (mm) 2400
    Transport width (mm) 1190
    Transport height (mm) 2480
    Transport note 1 2210mm with railing folded in
    Transport weight (kg) 2985
    Stand height (m) 11,80
    Platform size (mm x mm) 1060 x 2190
    Platform magnification (mm ) 900
    Gradeability (%) 25%
    Actuator AKKU
    Ground clearance (mm) 81
    fully movable yes
    Indoor application area

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitePASM15-SJ4740A
  • TuoteperheHeight access technology
  • Tuoteryhmäworking scaffolds and working platforms
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-03-17
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2480
  • Leveys (mm)1190
  • Syvyys (mm)2400
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Työmaarakennus
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiTE_30_30_60_60
  • Uniclass 2015 -kuvausScissor lifts
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi14 83 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeScissor Lift Platforms

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Saksa
BIMobjectin tuotekirjasto

Design App for Revit

Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

  • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
  • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
  • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä