Julkaise tuotteesi
Construction Site Barrier

Construction Site Barrier

  • Complete solution for the safe guidance of pedestrians in sidewalk areas / suitable for full road closures
  • Barrier with blind push-button strip, red-white striped with retroreflective foil
  • Accessories: Foot plates
Tekniset tiedot
  • Length: 2000mm

    Height: 1000mm

    Weight: 16kg

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteVSV40
  • TuoteperheBarriers
  • TuoteryhmäConstruction fence, barrier protection fence
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-04-17
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1000
  • Leveys (mm)2000
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)16
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Työmaarakennus
  • IFC-luokitusObjekti
  • UNSPSC-nimiGate barrier systems
  • UNSPSC-koodi46161510
  • Uniclass 2015 -koodiEF_25_55
  • Uniclass 2015 -kuvausBarriers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTemporary Security Barriers
  • OmniClass-numero23-11 25 00
  • OmniClass-nimikeSite Barrier Products

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Saksa
BIMobjectin tuotekirjasto

Design App for Revit

Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

  • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
  • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
  • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä