Julkaise tuotteesi
Elektro-Dreiradstapler Jungheinrich EFG220 2,0t
Elektro-Dreiradstapler Jungheinrich EFG220 2,0t
Elektro-Dreiradstapler Jungheinrich EFG220 2,0t
Elektro-Dreiradstapler Jungheinrich EFG220 2,0t

    Elektro-Dreiradstapler Jungheinrich EFG220 2,0t

    4.1 / 5 tähteä4.1(54 arvostelua)

    High-performance forklift truck with optimum energy efficiency.
    Electric-hydraulic steering for improved operator comfort.
    Side battery change with SnapFit.
    Quickly and intuitively adjustable operating concept.
    Driver-oriented storage design.
    Compact lift mast for best visibility.

    Tekniset tiedot
    • Manufacturer: Jungheinrich
      Type: EFG220
      Length transport (mm): 1995
      Transport width (mm): 1120
      Transport height: 2040
      Transport weight (kg): 3710
      Lifting capacity (kg): 2000
      Lifting height (mm): 4400
      load centre (mm): 500
      Tyres: non-marking tyres
      Transport advice: Electrical equipment must be protected from weather conditions such as rain and frost.
      Drive: electric
      Engine power (kW): 2 x 4.5
      Equipment: Front/ Roof
      Remarks: Plug charger 400V 16/32A
      Own contribution: Group C (from 10.000,-to 75.000,-): 2.750,- SB

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteGSE-20-44-21
    • TuoteperheConveyor technology
    • Tuoteryhmäconstruction elevators, forklifts
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-08-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2040
    • Leveys (mm)1120
    • Syvyys (mm)1995
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Työmaarakennus
    • IFC-luokitusObjekti
    • Uniclass 2015 -koodiTE_30_30_80_30
    • Uniclass 2015 -kuvausLift trucks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 62 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeForklift Trucks
    • OmniClass-numero23-23 13 11 13
    • OmniClass-nimikeFork Lifts

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa