Julkaise tuotteesi
Scissor Lift ZS 115.117A
Scissor Lift ZS 115.117A

    Scissor Lift ZS 115.117A

    Advantages: Tilt angle switch with acoustic alarm folding railing (at 1,80m) non-marking tyres
    Tekniset tiedot
    • Type: GS - 3246 Manufacturer: Genie Working height (m): 11,50 Load capacity (kg): 318 Number of persons allowed: 2 indoors Transport length (mm): 2440 Transport width (mm): 1170 Transport height (mm): 2400 Transport note 1: 1800mm with folded railing Transport weight (kg): 2812 Stand height (m): 9,50 Platform size (mm x mm): 1115 x 2260 Platform magnification (mm): 910 Gradeability (%): 25 Drive: Battery ground clearance (mm): 100 Application area: Indoor/outdoor (fixed)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePASM12-3246
    • TuoteperheHeight access technology
    • Tuoteryhmäworking scaffolds and working platforms
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-03-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2400
    • Leveys (mm)1170
    • Syvyys (mm)2440
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)2812
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Työmaarakennus
    • IFC-luokitusObjekti
    • Uniclass 2015 -koodiTE_30_30_60_60
    • Uniclass 2015 -kuvausScissor lifts
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi14 83 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeScissor Lift Platforms