Julkaise tuotteesi
Lighting Tower Hybrid

Lighting Tower Hybrid

  • Hybrid ligthing tower with led technology and with lithium battery
Tekniset tiedot
  • Type: Hybrid LED HB9404PK460
    Manufacturer: BGG BrunoGeneratorGroup
    Continuous output (kVA/kW) 4.5
    Nominal voltage (V) 45 DC
    Sound power level LWA 80
    Sound pressure level (dBA) n.a.
    Tank capacity (l) 150
    Engine type Perkins 402D-05G
    Consumption at 100 % load (l/h) 0,25
    Operating time at full load (h) 600
    Operating time with battery motor operation 600
    approximately (h)
    Weight (kg) 990
    Operating weight (kg) 1125
    Total weight (kg) 1125
    Mounting height (m) 9.0
    Lamps (unit/watt/type) 4 x 115 W LED
    Light (lumen) 47000
    Length (mm) 1300
    Width (mm) 1100
    Height (mm) 2430
    Connections Schuko 230V/16A (pcs) 0
     

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSTLG-05HYBRID
  • TuoteperheLighting
  • TuoteryhmäLighting pole, floodlight pole
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-07-08
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2430
  • Leveys (mm)1100
  • Syvyys (mm)1300
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)1125
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Työmaarakennus
  • IFC-luokitusValaisin
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures