Julkaise tuotteesi
Allright
ZERO

Allright

Timeless ceiling fixture
Tekniset tiedot
  • Finish: Anodized aluminium, natural, bronze or dark grey painted and white painted steel. Diffuser in prismatic acrylic. LED info: System power: 13W. Luminaire Luminous Flux: 816LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Ceiling-installation. Connection: Terminal block. D108 mm 3x4mm2. . D400 mm 5x4mm2, two entry holes. Design: Per Sundstedt
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteAllright_ceiling_small
  • TuoteperheAllright
  • TuoteryhmäCeiling fixtures
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-10-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)111
  • Leveys (mm)180
  • Syvyys (mm)111
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliAkryyli
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)1.2
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_85
  • Uniclass 2015 -kuvausSurface luminaires

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Oseania Pohjois-Amerikka