Julkaise tuotteesi
Hoop Drop - Pendant fixture
Hoop Drop - Pendant fixture
    ZERO

    Hoop Drop - Pendant fixture

    Painted metal. White RAL 9010, black RAL 9005 or blue RAL 5002 or

    orange RAL 2004. Diffuser in matt opal glass. Other colours on request.

    LED info

    LED - System power 18W. Luminaire Luminous Flux 1715LM. CCT 3000K.

    SDCM 3. CRI >80.

    Installation

    8423, 8425, 8427 - With white painted ceiling box. Wire pendant.

    8424, 8426, 8428 - In ceiling-hook. Wire pendant. Including ceiling cup.

    Connection

    8423, 8425, 8427 - Snap-in terminal block 5x4mm2.

    8424, 8426, 8428 - Terminal block 3x2,5mm2.

    Design

    Small - Front 2018. Large & Drop - Front 2023.

    Tekniset tiedot
    • Painted metal. White RAL 9010, black RAL 9005 or blue RAL 5002 or

      orange RAL 2004. Diffuser in matt opal glass. Other colours on request.

      LED info

      LED - System power 18W. Luminaire Luminous Flux 1715LM. CCT 3000K.

      SDCM 3. CRI >80.

      Installation

      8423, 8425, 8427 - With white painted ceiling box. Wire pendant.

      8424, 8426, 8428 - In ceiling-hook. Wire pendant. Including ceiling cup.

      Connection

      8423, 8425, 8427 - Snap-in terminal block 5x4mm2.

      8424, 8426, 8428 - Terminal block 3x2,5mm2.

      Design

      Small - Front 2018. Large & Drop - Front 2023.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitehoop-drop
    • TuoteperheHoop
    • TuoteryhmäPendant
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-08-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)948
    • Leveys (mm)654
    • Syvyys (mm)654
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliJauhepinnoitettu teräs
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Oseania Pohjois-Amerikka
    Ahvenanmaa
    Arabiemiirikunnat
    Australia
    Belize
    Alankomaat
    Hong Kong
    Uusi-Seelanti
    Costa Rica
    Albania
    Japani
    El Salvador
    Andorra
    Singapore